Группы товаров
Натяжные крюки с буртиком и эксцентриковым рычагом
K0013

Натяжные крюки с буртиком и эксцентриковым рычагом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и натяжной крюк из улучшенной стали.
Рукоятка из алюминиевого литья EN AC-46200.
Упорная шайба из пластмассы PA 66 GF 35-X, усиленной стекловолокном.
Шарнирные пальцы, установочный штифт и шайба из нержавеющей стали 1.4305..

Исполнение: Корпус и натяжной крюк, улучшенные и вороненые.
Рукоятка черная с порошковым покрытием.
Упорная шайба черная
Шарнирный палец, установочный штифт и шайба; чистые.
Указание:Идеально подходят для зажимов, при которых детали должны вкладываться сверху, так как натяжной крюк можно отводить для вкладывания и извлечения заготовок.

Точный зажимной уровень настраивается с помощью отвертки благодаря резьбе малого шага на установочном штифте. Данную настройку можно зафиксировать стопорным болтом. Размер S соответствует зажимному ходу эксцентрика.
Указание на чертеже:
1) Стопорный болт для штифта
2) Установочный штифт для точной регулировки зажимного рычага
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0013 Натяжные крюки с буртиком и эксцентриковым рычагом 196 kB

Чертежи

Натяжные крюки с буртиком и эксцентриковым рычагом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWХод
S
F
кН
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0013.106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 по запросу
K0013.108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 по запросу
K0013.110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 по запросу
K0013.112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33