Группы товаров
Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма A
K1506_A

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Переходная пластина из стали.
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Переходная пластина, оцинкованная.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.
Указание:Переходные плиты обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств Kipp со схемой расположения отверстий 3 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм.
Штревели зажимаются в отверстии поворотом винта с цилиндрической головкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1506_A Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма A 249 kB

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали, с переходной пластиной, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1506.0016AСталь52132616M530,517,5661130132656 по запросу
K1506.1020Aнержавеющая сталь52132620M53421661130132656 по запросу
K1506.0028AСталь52132628M54128661130132656 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33