Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с синим пассивированием.Указание:В сочетании с поворотными опорами и эксцентриковыми зажимами плиты могут использоваться для непрямой фиксации. Плиты фиксируются на столах с координатно-фиксирующими отверстиями с помощью штревелей с шайбой. В комбинации с эксцентриковыми зажимными модулями они могут использоваться для зажима на станочных столах с пазами.Преимущества:Возможность перемещения и позиционирования в любое положение.
С плавной регулировкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1508 Стальная пластина с прорезью 282 kB

Чертежи

Стальная пластина с прорезью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1D

LL1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1508.0180X404010,4M61801605 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33