Группы товаров
Штревели из обычной или нержавеющей стали с шайбой
K1504

Штревели из обычной или нержавеющей стали с шайбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шайба из стали 1.0715.
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Шайба, оцинкованная.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.
Указание:Для фиксации переходных пластин, уголков и пластин с прорезью на столах с координатными отверстиями или пластин с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм. Подходят также для применения в качестве одноточечного упора, базирования и фиксации сменных зажимных плит. Зажим обоих клиновых сухарей в отверстии производится поворотом винта с цилиндрической головкой.Преимущества:Зажим обеспечивается также при незначительной толщине зажимной плиты (металл: ≥ 8 мм или ≥ 4 мм; древесина ≥ 18 мм).
Зажим в отверстии с щадящим воздействием на поверхность.
Небольшая монтажная высота.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1504 Штревели из обычной или нержавеющей стали с шайбой 389 kB

Чертежи

Штревели из обычной или нержавеющей стали с шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1HH1H2SWB
Диапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1504.016Сталь16404817,5760-14 по запросу
K1504.120нержавеющая сталь20404821760-10 по запросу
K1504.028Сталь28406828760-23 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33