Группы товаров
Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной
K1506

Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Переходная пластина из стали.
Клиновые сухари из стали 1.0715 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Переходная пластина, оцинкованная.
Клиновые сухари, вороненая или калиброванная сталь.
Указание:Переходные пластины обеспечивают совместимость быстрозажимных устройств со схемой расположения отверстий 3 или 4 и плит с координатно-фиксирующими отверстиями, а также плит с отверстием Ø 16 мм, Ø 20 мм или Ø 28 мм.
Штревели зажимаются в отверстии поворотом винта с цилиндрической головкой.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1506 Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной 416 kB

Чертежи (общий обзор)

Штревели из обычной или нержавеющей стали с переходной пластиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1506.0016AСталь521326--16M5--30,517,56611301326----56 по запросу
K1506.1020Aнержавеющая сталь521326--20M5--34216611301326----56 по запросу
K1506.0028AСталь521326--28M5--41286611301326----56 по запросу
K1506.0116BСталь52738--16M5M6-30,517,5961130738----56 по запросу
K1506.1120Bнержавеющая сталь52738--20M5M6-3421961130738----56 по запросу
K1506.0128BСталь52738--28M5M6-4128961130738----56 по запросу
K1506.0216CСталь52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 по запросу
K1506.1220Cнержавеющая сталь52132673820M5M5M634219611301326267383056 по запросу
K1506.0228CСталь52132673828M5M5M641289611301326267383056 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33