Группы товаров
Монтажный инструмент для врезных резьбовых вставок
K0978

Монтажный инструмент для врезных резьбовых вставок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Ручной монтажный инструмент, оцинкован.
Для машинного монтажного инструмента выполнено воронение.
Указание:Ввинчивание от руки производится ручным монтажным инструментом, аккумуляторным шуруповёртом, трещоткой и т.п. Машинный монтаж производится станочным монтажным инструментом, преимущественно на резьбонарезных станках.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0978 Монтажный инструмент для врезных резьбовых вставок 177 kB

Чертежи

Монтажный инструмент для врезных резьбовых вставок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1
Внутренняя
резьба
D2D3L
Длина
SSWМоменты завинчивания
Ориентировочные значения
Нм
Ориентировочные значения
для легкого сплава
об/мин
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0978.803ручное исполнениеM3--461/45,52,5- по запросу
K0978.804ручное исполнениеM4--481/475,5- по запросу
K0978.805ручное исполнениеM5--571/4810- по запросу
K0978.806ручное исполнениеM6--621/41015- по запросу
K0978.808ручное исполнениеM8--721/41328- по запросу
K0978.810ручное исполнениеM10--821/41740- по запросу
K0978.812ручное исполнениеM12--921/41960- по запросу
K0978.903исполнение станкаM3818806-2,5650 - 900 по запросу
K0978.904исполнение станкаM4818806-5,5400 - 600 по запросу
K0978.905исполнение станкаM512,53096,510-10400 - 600 по запросу
K0978.906исполнение станкаM612,53096,510-15280 - 400 по запросу
K0978.908исполнение станкаM812,53096,510-28280 - 400 по запросу
K0978.910исполнение станкаM10134011010-40200 - 300 по запросу
K0978.912исполнение станкаM12134011010-60200 - 300 по запросу
K0978.916исполнение станкаM16134011010-160150 - 200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33