Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали.Исполнение: пассивирован.Указание:Резьбовые вставки делают возможным вторичное использование или ремонт поврежденных, вырванных и заеденных резьбовых отверстий. Таким образом возможно исправление производственного брака на высокоценных продуктах. Резьбовые вставки подходят для применения в различных материалах, даже для легких сплавов и отливок.
Вставки с внутренней резьбой больше чем M6, поставляются с 4 вместо 2 шпонками.
Доп. отклонения от нормы:
Для представленной резьбы допуск соответствует среднему, т. е. 6H для гаечной резьбы и 6g для резьбы болта. Остаточная масса ±0,25 мм.

Усиленные резьбовые вставки предлагаются как дополнительная конструкция с большим поперечным сечением для применения при повышенных нагрузках.

Технические указания смотреть в руководстве по эксплуатации для резьбовых вставок.
Преимущества:— Быстрый и легкий монтаж.
— Вставка фиксируется шпонками для предотвращения скручивания из-за перекашивания или вибраций.
— Требуется только монтажный инструмент.
Указание на чертеже:
1) Стопорная шпонка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0399 Вставки резьбовые усиленные 237 kB
 Руководство по эксплуатации резьбовых вставок 69,3 kB

Чертежи

Вставки резьбовые усиленные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D1
Внутренняя
резьба
D2
Наружная
резьба
L
Длина
Установка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
номер заказа
монтажный
инструмент
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0399.04СтальM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  по запросу
K0399.05СтальM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  по запросу
K0399.06СтальM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  по запросу
K0399.08СтальM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  по запросу
K0399.08X1СтальM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  по запросу
K0399.10СтальM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  по запросу
K0399.10X125СтальM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  по запросу
K0399.12СтальM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  по запросу
K0399.12X125СтальM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  по запросу
K0399.14СтальM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  по запросу
K0399.14X15СтальM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  по запросу
K0399.16СтальM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  по запросу
K0399.16X15СтальM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  по запросу
K0399.18X15СтальM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  по запросу
K0399.20СтальM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  по запросу
K0399.20X15СтальM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  по запросу
K0399.22X15СтальM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  по запросу
K0399.24СтальM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  по запросу
K0399.24X2СтальM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  по запросу
K0399.104нержавеющая стальM4M886,98,3M89,55,54K0399.804  по запросу
K0399.105нержавеющая стальM5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  по запросу
K0399.106нержавеющая стальM6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  по запросу
K0399.108нержавеющая стальM8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  по запросу
K0399.108X1нержавеющая стальM8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  по запросу
K0399.110нержавеющая стальM10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  по запросу
K0399.110X125нержавеющая стальM10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  по запросу
K0399.112нержавеющая стальM12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  по запросу
K0399.112X125нержавеющая стальM12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  по запросу
K0399.114нержавеющая стальM14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  по запросу
K0399.114X15нержавеющая стальM14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  по запросу
K0399.116нержавеющая стальM16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  по запросу
K0399.116X15нержавеющая стальM16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  по запросу
K0399.118X15нержавеющая стальM18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  по запросу
K0399.120нержавеющая стальM20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  по запросу
K0399.120X15нержавеющая стальM20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  по запросу
K0399.122X15нержавеющая стальM22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  по запросу
K0399.124нержавеющая стальM24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  по запросу
K0399.124X2нержавеющая стальM24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33