Группы товаров
Монтажный инструмент для резьбовой вставки
K0398, K0399, K0400

Монтажный инструмент для резьбовой вставки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеПриведение в действие:Монтажный инструмент для резьбовых вставокОсобенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0399 Монтажный инструмент для резьбовой вставки 111 kB
 Спецификация K0398, K0399, K0400 Монтажный инструмент для резьбовой вставки 112 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПодходящий для
внутренней резьбы
D1
Установка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0398.805M56,98,3M89,55,54по запросу
K0398.806M68,810,3M10x1,2511,57,54,8по запросу
K0398.808M8/M8x110,812,3M12x1,2513,59,54,8по запросу
K0398.810M10/M10x1,2512,814,3M14x1,515,511,54,8по запросу
K0398.812M12/M12x1,2514,816,3M16x1,517,513,54,8по запросу
Номер заказаУстановка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0399.8046,98,3M89,55,54по запросу
K0399.8058,810,3M10x1,2512,57,54,8по запросу
K0399.80610,812,3M12x1,2514,59,54,8по запросу
K0399.80812,814,3M14x1,516,511,54,8по запросу
K0399.81014,816,3M16x1,518,513,54,8по запросу
K0399.81216,818,3M18x1,520,515,54,8по запросу
K0399.81418,820,3M20x1,522,517,54,8по запросу
K0399.81620,722,3M22x1,524,517,86,4по запросу
K0399.81822,524,3M24x1,526,519,86,4по запросу
K0399.8202830,3M30x234,525,86,4по запросу
K0399.8223032,3M32x236,527,86,4по запросу
K0399.8243133,3M33x237,528,86,4по запросу
Номер заказаУстановка,
диаметр
сверла
Установка,
зенкование Ø
+0,25
Установка,
метчик
Установка,
минимальная высота
профиля резьбы
Разборка,
диаметр
сверла
Разборка,
глубина
сверления
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0400.8086,98,3M89,55,54по запросу
K0400.8108,810,3M10x1,2512,57,54,8по запросу
K0400.81210,812,3M10x1,2514,59,54,8по запросу
K0400.81412,814,3M14x1,516,511,54,8по запросу
K0400.81614,816,3M16x1,518,513,54,8по запросу
K0400.81816,818,3M18x1,520,515,54,8по запросу
K0400.82018,820,3M20x1,522,517,54,8по запросу
K0400.82220,722,3M22x1,524,517,86,4по запросу
K0400.82422,524,3M24x1,526,519,86,4по запросу
K0400.8302830,3M30x234,525,86,4по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33