Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка-барашек:
рукоятка из термопласта, цвет черно-серый.
Резьбовой палец: сталь 5.8.
Основная часть:
высокопрочный алюминий.
Исполнение: Стальные части - синяя пассивация.
Алюминий: мельхиор анодированный.
Указание:Универсальными соединительными элементами можно удлинять круглые поперечные сечения (стержни, трубки т.д.) коаксиально или параллельно. Параллельным расположением например стержней могут  достигается укрепление и жёсткость конструкции. Кроме того система отверстий в основной части даёт возможность получать прямоугольные соединения.Указание на чертеже:
1) Барашек
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0135 Универсальный соединитель 228 kB

Чертежи

Универсальный соединитель
Универсальный соединитель

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2HH1H2LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0135.01828M8502415863617208 по запросу
K0135.021032M85024158840192010 по запросу
K0135.031236M85024159044212012 по запросу
K0135.041645M107535,620127,256272416 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33