Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка-барашек:
рукоятка из термопласта, цвет черно-серый.
Резьбовой палец: сталь 5.8.
Прочие детали:
высокопрочный алюминий.
Исполнение: Стальные части - синяя пассивация.
Алюминий: мельхиор анодированный.
Указание:Зажимные сочленения применяются для зажима круглых поперечных сечений (бруски, трубки и т.д.) и могут бесступенчато регулироваться.
Осознанно простая конструкция с барашком делает возможным быстрый зажим.
Указание на чертеже:
1) Барашек
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0134 Зажимные сочленения отдельно регулируемые 206 kB

Чертежи

Зажимные сочленения отдельно регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2HH1LL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0134.01828M8508,59042242413 по запросу
K0134.021032M8509,510052243215 по запросу
K0134.031236M85010,510456243417 по запросу
K0134.041645M107513,5143,27235,64422 по запросу
K0134.052074M107522173,210235,66230 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33