Группы товаров
Комплект упоров для 3-осевого и 5-осевого зажима
K0948

Комплект упоров для 3-осевого и 5-осевого зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: Поворотный рычаг, воронёный
Упорный штифт, чистый.
Указание:Комплект ограничителей для непосредственного крепежа на жестком кулачке. При обработке детали упор может быть откинут без потери степени упора. Поставляется в комплекте с монтажными деталями.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0948 Комплект упоров для 3-осевого и 5-осевого зажима 204 kB

Чертежи

Комплект упоров для 3-осевого и 5-осевого зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0948.100для всех 3- и 5-осевых натяжных приспособлений по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33