Группы товаров
5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой
K0939

5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорные пластины и кулачки, цементируемая сталь.
Накладные планки, сталь.
Зажимные кулачки, специальная сталь.
Вывод, инструментальная сталь.
Исполнение: Опорные пластины и кулачки из черненой стали.
Накладные планки из закаленной стали, светлые.
Зажимные кулачки, светлые.
Вывод из закаленной стали, светлый.
Указание:5-осевой зажим для монтажа на пластине с растром. Система зажимов позволяет производить 5-стороннюю обработку без повреждения кромки при глубине зажима не более 8 мм. Благодаря этой системе зажима возможно производить обработку при ширине 22–236 мм и расширять диапазон за счет удлинительных валов K0947, поставляемых в качестве опции.
За счет ходового вала, встроенного непосредственно под опорным ножом, на деталь распространяется зажимное усилие до 42 кН, которое, несмотря на поворот, не пропадает. Применение вывода с дисковым лезвием 4 мм позволяет обеспечить зажим с геометрическим замыканием без предварительного тиснения.
Для крепежа зажима на перфорированных пластинах с растром рекомендуется использовать пригнанные болты K0815.
В набор зажимов включено по 1 удлинительному валу длиной L = 60 мм и L = 120 мм.

* Высота зажима может быть увеличена за счет применения переходников K0941 и накладных планок K0942.
Принадлежности:Комплект ограничителей K0948
Пригнанные болты K0815
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0939 5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой 219 kB
 5-осевой зажим 216 kB
 OPERATING INSTRUCTIONS 5-AXIS CLAMPING SYSTEM 1,2 MB

Чертежи

5-осевое натяжное устройство для плит с растровой сеткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Растровое расстояниеAA1BB1B2DHЗажимное усилие
макс.,кН
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0939.401217540x40 (M12)4016019014812412175 *4225,095 по запросу
K0939.501217550x50 (M12)5015019013811412175 *4225,232 по запросу
K0939.501617550x50 (M16)5015019013411016175 *4225,265 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33