Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Круглая зажимная головка, улучшенная сталь.
Стальной винт с цилиндрической головкой.
Исполнение: Вороненая круглая зажимная головка.
Винт с цилиндрической головкой класса прочности 10.9.
Указание:Для зажима деталей круглой формы диаметром 30–200 мм. Крепится непосредственно на стандартном или необработанном зажимном кулачке.Принадлежности:Штыри зажима K0946Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0945 Круглая зажимная головка 229 kB

Чертежи

Круглая зажимная головка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0945.135010для всех 3- и 5-осевых натяжных приспособлений по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33