Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de posicionamiento se utilizan para posicionar elementos básicos en las mesas de máquinas.Material:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Diámetro de centrado y superficies de guiado pulidos.
Indicación:Forma A
Pernos de posicionamiento para placas de base con perforaciones de retícula.
Forma B
Pernos de posicionamiento para placas de base con ranuras en T.
Accesorios:Placas de base K0800.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de desmontaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K0855_Datasheet_32678_Bul_n_de_posicionamiento--es 459 kB

Planos

Bulón de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD

D1GLCADAcc.PrecioPedir
K0855.14030A143029M664 0.00 €
K0855.18030A183029M664 0.00 €
K0855.20030A203029M664 0.00 €
K0855.22030A223029M664 0.00 €
K0855.140301B143029M851 0.00 €
K0855.180301B183029M857 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33