Grupos de mercancía
Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada
K0377

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para temple y revenido de buena calidad 10, EN AW-7075 o acero inoxidable 1.4571.

Versión:Acero tratado en caliente (negro).
Aluminio y acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las tuercas para ranuras en T de aluminio están provistas de insertos roscados de acero.

Estabilidad de la versión de acero inoxidable:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0377 Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada 202 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 679 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Ancho
de
ranura
B

B1DHH1LCADAcc.PrecioPedir
K0377.05acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)6105,6M58410 0.00 €
K0377.06acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)8137,6M610613 0.00 €
K0377.061acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M612615 0.00 €
K0377.08acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)10159,6M812615 0.00 €
K0377.081acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M814718 0.00 €
K0377.082acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M816822 0.00 €
K0377.10acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)121811,6M1014718 0.00 €
K0377.101acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1016822 0.00 €
K0377.12acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)142213,6M1216822 0.00 €
K0377.121acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1218925 0.00 €
K0377.122acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M12201028 0.00 €
K0377.123acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M12241232 0.00 €
K0377.124acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M12281435 0.00 €
K0377.14acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)162515,6M1418925 0.00 €
K0377.141acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M14201028 0.00 €
K0377.16acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)182817,6M16201028 0.00 €
K0377.161acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M16241232 0.00 €
K0377.163acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M16321640 0.00 €
K0377.164acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M16361844 0.00 €
K0377.18acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)203219,6M18241232 0.00 €
K0377.181acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M18281435 0.00 €
K0377.20acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)223521,6M20281435 0.00 €
K0377.201acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M20321640 0.00 €
K0377.202acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M20361844 0.00 €
K0377.22acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)244023,6M22321640 0.00 €
K0377.24acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)284427,6M24361844 0.00 €
K0377.241acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M24442254 0.00 €
K0377.27acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)325031,5M27402050 0.00 €
K0377.30acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)365435,5M30442254 0.00 €
K0377.36acero para temple y revenidotratado en caliente (negro)426541,5M36522665 0.00 €
K0377.204aluminioacabado natural6105,6M48410 0.00 €
K0377.206aluminioacabado natural8137,6M610613 0.00 €
K0377.2061aluminioacabado natural10159,6M612615 A petición
K0377.208aluminioacabado natural121811,6M814718 A petición
K0377.210aluminioacabado natural142213,6M1016822 0.00 €
K0377.216aluminioacabado natural223521,6M16281435 0.00 €
K0377.806acero inoxidable A4acabado natural8137,6M610613 0.00 €
K0377.808acero inoxidable A4acabado natural10159,6M812615 0.00 €
K0377.810acero inoxidable A4acabado natural121811,6M1014718 0.00 €
K0377.812acero inoxidable A4acabado natural142213,6M1216822 0.00 €
K0377.814acero inoxidable A4acabado natural162515,6M1418925 0.00 €
K0377.816acero inoxidable A4acabado natural182817,6M16201028 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33