- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0379Tuercas rómbicas para ranuras en T |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 8 y bruñido.Indicación:La ventaja de las tuercas rómbicas para ranuras en T reside en que se pueden instalar por arriba. Además, son especialmente adecuadas en caso de ranuras en T largas o cuando la distribución de la mesa de máquinas no permite la introducción lateral de tornillos tensores o tuercas para ranuras en T.Aplicación:Instalar por arriba, girar y llegar hasta el tope de la ranura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ancho de ranura | B | B1 | D | H | H1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 |  | | 0.00 € | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 |  | | 0.00 € | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 |  | | 0.00 € | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 |  | | 0.00 € | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 |  | | 0.00 € | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 |  | | 0.00 € | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 |  | | 0.00 € | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 |  | | 0.00 € | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 |  | | 0.00 € | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 |  | | 0.00 € | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 |  | | 0.00 € | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 |  | | 0.00 € | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 |  | | 0.00 € | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 |  | | 0.00 € | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 |  | | 0.00 € | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 |  | | 0.00 € | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 |  | | 0.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|