Grupos de mercancía
Casquillos roscados para sistemas de retícula
K0863

Casquillos roscados para sistemas de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 1100-1300 N/mm².Indicación:Instrucciones de montaje para sustituir los casquillos roscados.

Colocación del casquillo con agujero ciego y del casquillo roscado:
1. Desengrasar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
2. Aplicar pegamento (Loctite 638) en la perforación.
3. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo roscado y enroscar.
4. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo con agujero ciego y colocar. Si el casquillo con agujero ciego no se puede instalar a mano, utilice una herramienta de montaje como se muestra en el ejemplo de aplicación.
5. Antes de que se endurezca, retirar el pegamento sobrante tras colocar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0863 Casquillos roscados para sistemas de retícula 240 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Casquillos roscados para sistemas de retícula

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD2LCADAcc.PrecioPedir
K0863.01508305003M8M12x1,7512 0.00 €
K0863.01012304003M12M16x1,515 0.00 €
K0863.01016405003M16M20x1,518 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33