Grupos de mercancía
Tuercas correderas con ranura guía
K0954

Tuercas correderas con ranura guía

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Forma A bruñido.
Forma B acabado natural y endurecido.
Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0954 Tuercas correderas con ranura guía 243 kB

Planos (vista completa)

Tuercas correderas con ranura guía

Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla

Más información

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BN=Ancho
de ranura
B

HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0954.08X8Asimple888-20 0.00 €
K0954.12X20Asimple201214630 0.00 €
K0954.12X22Asimple221214630 0.00 €
K0954.12X30Asimple301214630 0.00 €
K0954.14X20Asimple201414630 0.00 €
K0954.14X22Asimple221414630 0.00 €
K0954.14X30Asimple301414630 0.00 €
K0954.16X20Asimple201614630 0.00 €
K0954.16X22Asimple221614630 0.00 €
K0954.16X30Asimple301614630 0.00 €
K0954.18X20Asimple201814630 0.00 €
K0954.18X22Asimple221814630 0.00 €
K0954.18X30Asimple301814630 0.00 €
K0954.22X20Asimple202214630 0.00 €
K0954.22X22Asimple222214630 0.00 €
K0954.22X30Asimple302214630 0.00 €

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Más información

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BN=Ancho
de ranura
B

HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0954.1814X18Bambos lados1814104,91818 0.00 €
K0954.1814X20Bambos lados2014104,92018 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33