Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura
K1173_A

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero, acero inoxidable 1.4301 o aluminio 5754.
Muelle tensor de acero o acero inoxidable.

Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable y aluminio con acabado natural.
Muelle tensor de aleación de cinc y aluminio.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 1,5 Nm/M (90°): 1,1 Nm/M (180°): 0,65 Nm

En las bisagras de aluminio, los muelles tensores son de acero con una aleación de cinc y aluminio.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1173_A Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura 194 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1173.50500acero5095030542 0.00 €
K1173.150500acero inoxidable A250105030542 0.00 €
K1173.250500aluminio5095030542 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33