제품 그룹
센터링 클램프, 내부 나사
K0893_IG

센터링 클램프, 내부 나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 몸체단강 부시표면 마무리:검정 산화.정보:센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다. 센터링 클램프는 스트로크 범위가 넓습니다. 제품 팔레트는 클램핑 범위 Ø12 ~ Ø30mm를 커버합니다. 센터링의 정확도를 높이기 위해 센터링 클램프를 센터링 스피곳(D2) 위에서 홀에 고정할 수도 있습니다. 센터링 정확도는 +/- 0.2mm입니다.
암나사가 있는 센터링 클램프는 그리드 시스템 M6에 적합합니다(적용사례 참조).
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0893_IG 센터링 클램프, 내부 나사 232 kB

도면

센터링 클램프, 내부 나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류DD1L2D
min.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1클램핑력
max. kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0893.0615암나사15M64121211,42227,54,892,51,52,2 요청 시
K0893.0619암나사19M6415121424,5324,81242,56 요청 시
K0893.0624암나사24M64191217,826354,5155410 요청 시
K0893.0630암나사30M642412233244,571954,510 요청 시

이 카탈로그 다른 품목