제품 그룹
클램핑 플러그 작은 보어홀용
K1293

클램핑 플러그 작은 보어홀용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:무광택 처리.정보:클램핑 플러그는 작은 보어홀(관통홀의 경우 A형, 관통홀 또는 막힘홀의 경우 B형)에서 공작물을 한 위치에 놓고 클램핑하는데 사용됩니다. 클램핑은 육각 소켓 렌치로 위에서 부터 수동으로 진행됩니다. 이 클램핑 플러그는 원하는 직경으로 자체적으로 연마할 수 있습니다. 공작물의 수용 구멍은 공차 H7을 가져야 합니다.

D min. = 연마 가능한 "D"의 최소 허용 직경.

- Ø5 ~ Ø12.5 mm 보어홀에서 사용 가능
- 컴팩트한 구조, 작은 설치 공간
- 간단한 조작
- 임의의 조립 위치
- 다양한 조립 사양 가능
- 표면 압착으로 공작물 표면 보호
- 직경에 따라 개별적으로 맞출 수 있음

A형: 관통홀용.
B형: 관통홀 또는 막힘홀용.
조립:필요한 경우 직경 D를 클램핑하려는 직경에 맞출 수 있습니다. 이 경우 클램핑 플러그를 정지 상태에서 직경보다 약 0.2mm(클램핑 거리) 넓게 합니다. 이제 클램핑 플러그를 공작물의 내부 직경에 맞게 연마합니다.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1293 클램핑 플러그 작은 보어홀용 289 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 플러그 작은 보어홀용

클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 A

자세한 정보

도면

클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2T조임 토크
max. Nm
클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 요청 시
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 요청 시
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 요청 시
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 요청 시

클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 B

자세한 정보

도면

클램핑 플러그, 작은 보어홀용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D
min.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2T조임 토크
max. Nm
클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1293.204050B54108M86,52,59,868220,90,15 요청 시
K1293.205060B65128M882,59,8610220,90,19 요청 시
K1293.206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 요청 시
K1293.208100B108128M812311,8810334,40,62 요청 시
K1293.210120B12101410M1015311,8810448,10,8 요청 시