설명재질:스틸 몸체단강 부시표면 마무리:검정 산화.정보:센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다. 센터링 클램프는 스트로크 범위가 넓습니다. 제품 팔레트는 클램핑 범위 Ø12 ~ Ø30mm를 커버합니다. 센터링의 정확도를 높이기 위해 센터링 클램프를 센터링 스피곳(D2) 위에서 홀에 고정할 수도 있습니다. 센터링 정확도는 +/- 0.2mm입니다. 암나사가 있는 센터링 클램프는 그리드 시스템 M6에 적합합니다(적용사례 참조).특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 나사 종류 | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0893.0615 | 암나사 | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | 요청 시 | | K0893.0619 | 암나사 | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K0893.0624 | 암나사 | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K0893.0630 | 암나사 | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 나사 종류 | D | D1 | L1 | D min. | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 max. Nm | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0893.061215 | 수나사 | 15 | M6 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 |  | | 요청 시 | | K0893.061219 | 수나사 | 19 | M6 | 12 | 15 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K0893.081624 | 수나사 | 24 | M8 | 16 | 19 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K0893.081630 | 수나사 | 30 | M8 | 16 | 24 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|