제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징 구성 스틸.
단강 클램핑 스크류.
표면 마무리:하우징 검정 산화.
클램핑 스크류 10.9 열처리, 경화, PTFE 코팅.
정보:주축은 측면 클램핑을 통해 회전 부품 및 막힌
홀이 있는 밀링 부품의 두 번째 가공에 특히
적합함. 돌리거나 밀링을 하여 직경 D를
클램핑하려는 공작물 직경에 맞출 수 있음.

클램핑 운동은 소켓 헤드 렌치를 수동
사용하여 발생함.

* D min. = 최소 허용 "D" 직경으로 회전
또는 밀링함.
조립:직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 그리고, 이때 요구하는 직경으로 주축을 돌리거나 밀링할 수 있음. 가공을 위해 잠금 링을 함께 공급함.
플랜지는 필요 시 로케이팅 홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음. 타입 A는 6개 고정 나사가 공급됨.
도면 설명:
타입 A:
머시닝 센터용, 드릴링 및 밀링 기계
타입 B:
선반용 클램핑 피벗 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0643 클램핑 플러그 251 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 플러그

클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 A, 머시닝 센터, 드릴링 및 밀링 기계용

자세한 정보

도면

클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 A, 머시닝 센터, 드릴링 및 밀링 기계용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD
min.
D1D3
접시 머리 나사용
ISO 10642
D4HH1H2SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 요청 시

클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 B, 선반용 클램핑 피벗 있음

자세한 정보

도면

클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 B, 선반용 클램핑 피벗 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD
min.
D1D2HH1H2H3SW조임 토크
max. Nm
클램핑력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0643.218053B53,31853,32544,425,4214566620 요청 시