제품 그룹
원형 클램핑 유닛
K0375

원형 클램핑 유닛

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:클램핑 죠오 스틸.
압력 스프링 1.4310.
클램핑 스크류 경도 등급 8.8.
표면 마무리:클램핑 죠오 검정 산화.
클램핑 스크류 푸른색 아연 도금.
정보:원형 클램핑 부품은 기존 클램핑
부품(슬롯과 클램핑 스크류)을 손쉽게
대체하여 원형 부품의 클램핑에 사용할
수 있음.
이 부품은 다양한 재질(예: 금속,
플라스틱, 나무 등)에 적합함.
고착된 클램핑 죠오를 풀기 위해 축 방향으로
충격을 충족시키거나 또는 클램핑 죠오 또는
소켓 헤드 스크류 육각 소켓에 스크류들을
뽑아냄.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0375 원형 클램핑 유닛 210 kB

도면

원형 클램핑 유닛

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D
min.
D
Max.
D1D2D3GG1HL
max.
L1SWX클램핑 토크 Mx
Nm
조임 토크
max. Nm
주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K0375.0461088M4M5M2,5427832,8max. 202,9K0375.904  요청 시
K0375.0510151010M5M6M35331043,3max. 456K0375.905  요청 시
K0375.0615201212M6M7M46391253,5max. 10010K0375.906  요청 시
K0375.0820301616M8M10M58461664max. 17025K0375.908  요청 시
K0375.1030402020M10M12M610532084,8max. 29046K0375.910  요청 시
K0375.1240602525M12M14M8127025105,6max. 45082-  요청 시
K0375.16601253030M16M18M10168130147,9max. 650206K0375.916  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059