제품 그룹
편심 클램핑 모듈용 편심 클램프
K1212

편심 클램핑 모듈용 편심 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 POM.표면 마무리:검정 산화처리, 백색.정보:피벗 베어링 또는 타입 C 편심 클램핑 모듈과 결합하여, 민감한 부품을 간접적으로 고정하기 위한 캠 클램프.장점:공구 없이 작동.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1212 편심 클램핑 모듈용 편심 클램프 503 kB

도면

편심 클램핑 모듈용 편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질BB1B2D

HLL1RR1CAD액세서리가격주문
K1212.1506스틸22,11010,0515,165011,05223 요청 시
K1212.2008스틸29,413,3413,3720,1866,6714,729,43 요청 시
K1212.3010스틸44,12020,0530,11010022,05443 요청 시
K1212.23010Pom44,12020,0530,11010022,05443 요청 시