제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.조립:1. 고정 나사를 칼라 부싱과 고정 클램프에 끼우고 밑판 위에 꽉 조이십시오.
2. 양구 스패너로 고정 클램프를 조여 공작물을 고정합니다.
장점:- 콤팩트한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
도면 설명:
1) 고정 나사
2) 칼라 부싱
3) 고정 클램프
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1694 편심 클램프 287 kB

도면

편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HH1H2LL1SWSW1클램핑력
kN
스트로크
S
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1694.0824M8168121216,41965,24,450 요청 시
K1694.1030M102010151520,524885,575 요청 시
K1694.1234M122412181723,227109,36,290 요청 시