|
|
설명재질:스틸 몸체. 캠 레버 캐스팅 알루미늄.표면 마무리:몸체 검정 산화 처리. T 너트, 아연 도금. 편심레버 검은색 분말 코팅 처리. 정보:클램핑 모듈은 위쪽에서 T 슬롯에 삽입되어 따로 공구가 필요없이 안전하게 캠 레버를 통해 클램핑된다.장점:편심 클램핑 모듈은 시중에서 판매되고 있는 알루미늄 프로필 시스템이나 T 슬롯 테이블에, 스토퍼용, 부품과 공작물의 고정이나 클램핑에 사용할 수 있다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | 적합한 슬롯 너비 | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0754.00200808 | A | 20 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | 적합한 슬롯 너비 | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0754.10200808 | B | M20x1,5 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | |
|
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | 적합한 슬롯 너비 | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0754.31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | 적합한 슬롯 너비 | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0754.41150706 | E | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 |  | | 요청 시 | | K0754.41200908 | E | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | 52 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|