제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.이용:클램핑 편심륜은 부품을 플레이트와 공작물에 고정하는데 사용됩니다.
편심륜으로 분리 가능형 부품을 연결할 수 있습니다.
클램핑 피스로 공작물을 정확한 위치에 장착할 수 있습니다.
장점:대부분의 경우 이를 통해 클램핑 나사를 위한 복잡한 크로스 보어를 줄일 수 있습니다.
클램핑 편심륜을 위한 위치 홀은 연결 부품의 위치 홀 및 슬롯과 동일한 기계 구조로 저렴하게 제작됩니다.
기능 원리:클램핑할 부품 및 클램핑 편심륜을 기본 부품에 끼우십시오. 클램핑 편심륜의 점 표시는 클램핑할 부품을 향합니다.
클램핑 편심륜은 앨런 키를 사용하여 화살표 방향으로 조여집니다.
클램핑 편심륜을 반대로 돌리면 부품을 다시 풀 수 있습니다.
도면 설명:
1) 클램핑 모서리
2) 지름8, H9, 최소 깊이 8
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1457 클램핑 편심륜, 황동 271 kB

도면

클램핑 편심륜, 황동

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HSWCAD액세서리가격주문
K1457.080887,583 요청 시