설명재질:스틸.표면 마무리:경화처리(52-+2 HRC) 및 검정 산화 마무리.정보:텐셔닝 클로는 파워척의 클램핑 죠오에 장착됩니다. 나사 홀이 있는 슬롯 하나면 장착이 가능합니다. 텐셔닝 클로의 날카로운 모서리가 공작물에 물리면서 측면 움직임, 가로 방향 움직임이 방지됩니다.
– 폼 피팅식 클램핑 덕분에 높은 절단 속도가 가능해짐. – 1.5 mm의 낮은 클램핑 높이(재료 비용 절감). – 클로의 윤곽이 약간의 풀다운 효과 형성.
적합한 스톱을 액세서리로 이용할 수 있습니다.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 마무리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1958.1219 | 텐셔닝 클로 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 표면 마무리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1958.12 | 스토퍼 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|