제품 그룹
센터링 클램프 스틸, 원형
K1965

센터링 클램프 스틸, 원형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:센터링 클램프 담금질 및 열처리 강
스프링 스테인레스 스틸.
표면 마무리:센터링 클램프 경화처리 (47-53 HRC) 및 검정 산화 처리.
스프링, 광택처리.
정보:센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다.

클램핑 과정 중에 클램핑력이 광택처리 작용합니다.
도면 설명:
치수 H1은 D min 의 높이에 관련이 있습니다.

1) 소켓 헤드 스크류
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1965 센터링 클램프 스틸, 원형 479 kB

도면

센터링 클램프 스틸, 원형
센터링 클램프 스틸, 원형
센터링 클램프 스틸, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

D
min.
D
max.
D1L
max.
HH1H2R조임 토크
max. Nm
클램핑력
kN
CAD액세서리가격주문
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 요청 시
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 요청 시
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 요청 시