- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0643_B클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 B, 선반용 클램핑 피벗 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:하우징 구성 스틸. 단강 클램핑 스크류.표면 마무리:하우징 검정 산화. 클램핑 스크류 10.9 열처리, 경화, PTFE 코팅.정보:주축은 측면 클램핑을 통해 회전 부품 및 막힌 홀이 있는 밀링 부품의 두 번째 가공에 특히 적합함. 돌리거나 밀링을 하여 직경 D를 클램핑하려는 공작물 직경에 맞출 수 있음.
클램핑 운동은 소켓 헤드 렌치를 수동 사용하여 발생함.
* D min. = 최소 허용 "D" 직경으로 회전 또는 밀링함.조립:직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 그리고, 이때 요구하는 직경으로 주축을 돌리거나 밀링할 수 있음. 가공을 위해 잠금 링을 함께 공급함. 플랜지는 필요 시 로케이팅 홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음. 타입 A는 6개 고정 나사가 공급됨.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D min. | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | SW | 조임 토크 max. Nm | 클램핑력 max. kN
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0643.218053 | B | 53,3 | 18 | 53,3 | 25 | 44,4 | 25,4 | 21 | 45 | 6 | 66 | 20 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|