제품 그룹
클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C
K1506_C

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

어댑터 플레이트: 스틸.
클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:어댑터 플레이트, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보:어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로 구멍 패턴 3 또는 4인 토글 클램프와 호환할 수 있습니다.
소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1506_C 클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C 257 kB

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAD액세서리가격주문
K1506.0216C스틸52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 요청 시
K1506.1220C스테인레스 스틸52132673820M5M5M634219611301326267383056 요청 시
K1506.0228C스틸52132673828M5M5M641289611301326267383056 요청 시