제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 및 청색 피막처리.정보:브래킷은 그리드 및 홈 테이블 위에서 스토퍼로 사용될 수 있습니다. 널링 볼트와 결합하여 미세 조정도 가능합니다. 브래킷은 와셔가 있는 클램핑 핀을 사용하여 그리드 테이블에 고정됩니다. 편심 클램핑 모듈과 결합하여 홈이 있는 기계 테이블에도 고정될 수 있습니다.장점:유동적인 이동 및 위치 지정.
구멍을 통해 손쉬운 조립.
지속적으로 조절 가능.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1509 스틸 브래킷 열림 249 kB

도면

스틸 브래킷 열림

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BB1H

H1LL1SCAD액세서리가격주문
K1509.08040604010,4603680564 요청 시