제품 그룹
클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음
K1506

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

어댑터 플레이트: 스틸.
클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:어댑터 플레이트, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보:어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로 구멍 패턴 3 또는 4인 토글 클램프와 호환할 수 있습니다.
소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1506 클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음 430 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 어댑터 플레이트 있음

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 A

자세한 정보

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCAD액세서리가격주문
K1506.0016A스틸52132616M530,517,5661130132656 요청 시
K1506.1020A스테인레스 스틸52132620M53421661130132656 요청 시
K1506.0028A스틸52132628M54128661130132656 요청 시

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 B

자세한 정보

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCAD액세서리가격주문
K1506.0116B스틸5273816M5M630,517,596113073856 요청 시
K1506.1120B스테인레스 스틸5273820M5M6342196113073856 요청 시
K1506.0128B스틸5273828M5M6412896113073856 요청 시

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C

자세한 정보

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCAD액세서리가격주문
K1506.0216C스틸52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 요청 시
K1506.1220C스테인레스 스틸52132673820M5M5M634219611301326267383056 요청 시
K1506.0228C스틸52132673828M5M5M641289611301326267383056 요청 시