제품 그룹
피벗 베어링, 스틸 수나사
K1507

피벗 베어링, 스틸 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:피벗 베어링, 스틸, 1.0715.
나사 핀, 스틸.
표면 마무리:피벗 베어링, 검정 산화 마무리.나사 볼트, 아연 도금.정보:피벗 베어링은 간접 고정을 위해 플레이트 및 캠 클램프와 결합하여 사용됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1507 피벗 베어링, 스틸 수나사 475 kB

도면

피벗 베어링, 스틸 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HLCAD액세서리가격주문
K1507.3006X04M630204 요청 시