제품 그룹
클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음
K1505

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844.
클램핑 앵글, 아연 다이캐스팅.
클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:검정 핸들, 플라스틱 코팅.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보:클램핑 앵글은 알루미늄 프로파일을 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 스토퍼로서와 같이 고정하는 데 적합합니다. 클램핑 레버를 풀면 양쪽의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 밀 수 있습니다. 클램핑 앵글이 있는 클램핑 핀은 대부분 한 쌍으로 사용됩니다.장점:고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm 및 목재 ≥18mm).
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
공구 없이 작동.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1505 클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음 414 kB

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 클램핑 앵글 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질BD

H1H2L1L2CAD액세서리가격주문
K1505.016스틸321625362065 요청 시
K1505.120스테인레스 스틸322021362065 요청 시
K1505.028스틸322836362065 요청 시