제품 그룹
편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
K0645

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음,...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:전해질 광택처리 또는 블라스팅 처리된 핸들.
스러스트 와셔 검정색.
힌지 핀, 와셔 및 스터드 나사 블랭크 처리.
정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0645 편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 183 kB

도면 (전체 요약)

편심 레버, 스테인리스 스틸, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류표면
기본 몸체
D

D1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0645.9512003암나사전해 연마M312614,411,591336,241,7-11,590 요청 시
K0645.9512004암나사전해 연마M412614,411,591336,241,7-11,590 요청 시
K0645.0512004암나사전해 연마M415,48181311,21752,359,1-12,5100 요청 시
K0645.0512005암나사전해 연마M515,48181311,21752,359,1-12,5100 요청 시
K0645.1512005암나사전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2-1,24120 요청 시
K0645.1512006암나사전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2-1,24120 요청 시
K0645.2512008암나사전해 연마M827,11133,3241828,596108-1,58350 요청 시
K0645.9512303암나사블라스팅 처리M312614,411,591336,241,7-11,590 요청 시
K0645.9512304암나사블라스팅 처리M412614,411,591336,241,7-11,590 요청 시
K0645.0512304암나사블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,1-12,5100 요청 시
K0645.0512305암나사블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,1-12,5100 요청 시
K0645.1512305암나사블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2-1,24120 요청 시
K0645.1512306암나사블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2-1,24120 요청 시
K0645.2512308암나사블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108-1,58350 요청 시
K0645.9512003X10수나사전해 연마M312614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512003X15수나사전해 연마M312614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512003X30수나사전해 연마M312614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.9512004X10수나사전해 연마M412614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512004X15수나사전해 연마M412614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512004X30수나사전해 연마M412614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.0512004X15수나사전해 연마M415,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0645.0512004X20수나사전해 연마M415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512004X30수나사전해 연마M415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512005X20수나사전해 연마M515,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512005X30수나사전해 연마M515,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512005X40수나사전해 연마M515,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0645.0512005X50수나사전해 연마M515,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0645.1512005X20수나사전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512005X30수나사전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512005X40수나사전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512005X50수나사전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1512006X20수나사전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512006X30수나사전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512006X40수나사전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512006X50수나사전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2512008X25수나사전해 연마M827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512008X30수나사전해 연마M827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512008X40수나사전해 연마M827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512008X50수나사전해 연마M827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.2512010X25수나사전해 연마M1027,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512010X30수나사전해 연마M1027,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512010X40수나사전해 연마M1027,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512010X50수나사전해 연마M1027,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.9512303X10수나사블라스팅 처리M312614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512303X15수나사블라스팅 처리M312614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512303X30수나사블라스팅 처리M312614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.9512304X10수나사블라스팅 처리M412614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512304X15수나사블라스팅 처리M412614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512304X30수나사블라스팅 처리M412614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.0512304X15수나사블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0645.0512304X20수나사블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512304X30수나사블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512305X20수나사블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512305X30수나사블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512305X40수나사블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0645.0512305X50수나사블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0645.1512305X20수나사블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512305X30수나사블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512305X40수나사블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512305X50수나사블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1512306X20수나사블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512306X30수나사블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512306X40수나사블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512306X50수나사블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2512308X25수나사블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512308X30수나사블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512308X40수나사블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512308X50수나사블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.2512310X25수나사블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512310X30수나사블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512310X40수나사블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512310X50수나사블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108501,58350 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2122

암나사와 수나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

K2127

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 있는 조절식 플라스틱 편심 레버

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

K2120

암사나와 수나사가 있는 알루미늄 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

K2125

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸 또는 스테인리스 스틸이 포함된 알루미늄 조절식 편심 레버

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

K2123

암나사와 수나사가 있는 편심 레버 스틸, 플라스틱 압력 디스크 및 스터드 나사 스틸

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

K2128

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스틸 편심 레버

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

K2126

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 조절식 스테인리스 스틸 편심 레버

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

K2121

암나사와 수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스테인리스 스틸 스터드 나사가 있는 스테인리스 스틸 편심 레버

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0646

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 및 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

K0648

편심 레버, 플라스틱, 조절 가능, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>