제품 그룹
편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸
K0645_AG

편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화.
힌지 핀, 와셔 및 스터드, 스테인레스 스틸 1.4305.

정보:플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0645_AG 편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸 221 kB

도면

편심 레버, 스테인리스 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고 핀 나사 있음, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
DD1D2BB1HH1AA1L스트로크
S
클램핑력
F
kN
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0645.9512003X10전해 연마M312614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512003X15전해 연마M312614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512003X30전해 연마M312614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.9512004X10전해 연마M412614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512004X15전해 연마M412614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512004X30전해 연마M412614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.0512004X15전해 연마M415,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0645.0512004X20전해 연마M415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512004X30전해 연마M415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512005X20전해 연마M515,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512005X30전해 연마M515,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512005X40전해 연마M515,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0645.0512005X50전해 연마M515,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0645.1512005X20전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512005X30전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512005X40전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512005X50전해 연마M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1512006X20전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512006X30전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512006X40전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512006X50전해 연마M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2512008X25전해 연마M827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512008X30전해 연마M827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512008X40전해 연마M827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512008X50전해 연마M827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.2512010X25전해 연마M1027,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512010X30전해 연마M1027,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512010X40전해 연마M1027,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512010X50전해 연마M1027,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.9512303X10블라스팅 처리M312614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512303X15블라스팅 처리M312614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512303X30블라스팅 처리M312614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.9512304X10블라스팅 처리M412614,411,591336,241,71011,590 요청 시
K0645.9512304X15블라스팅 처리M412614,411,591336,241,71511,590 요청 시
K0645.9512304X30블라스팅 처리M412614,411,591336,241,73011,590 요청 시
K0645.0512304X15블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,11512,5100 요청 시
K0645.0512304X20블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512304X30블라스팅 처리M415,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512305X20블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,12012,5100 요청 시
K0645.0512305X30블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,13012,5100 요청 시
K0645.0512305X40블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,14012,5100 요청 시
K0645.0512305X50블라스팅 처리M515,48181311,21752,359,15012,5100 요청 시
K0645.1512305X20블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512305X30블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512305X40블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512305X50블라스팅 처리M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.1512306X20블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 요청 시
K0645.1512306X30블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 요청 시
K0645.1512306X40블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 요청 시
K0645.1512306X50블라스팅 처리M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 요청 시
K0645.2512308X25블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512308X30블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512308X40블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512308X50블라스팅 처리M827,11133,3241828,596108501,58350 요청 시
K0645.2512310X25블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108251,58350 요청 시
K0645.2512310X30블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108301,58350 요청 시
K0645.2512310X40블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108401,58350 요청 시
K0645.2512310X50블라스팅 처리M1027,11133,3241828,596108501,58350 요청 시