K0776접이식 잠금 장치가 있는 스틸 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸, 아연 도금 처리.정보:접이식 잠금 장치가 있는 잠금 볼트는 빠르고 간편한 고정과 움직이는 부품의 지속적인 연결에 사용된다. 넓은 접이식 잠금 장치가 연결하는 부품을 넓은 단면을 통해 고정할 수 있게 한다. 그 외에 이 부품은 축 방향으로 부하를 가할 수 있다. 접이식 잠금 장치의 잠금 슬롯은 또한 '잠금' 및 '열림' 포지션의 명확한 위치를 가능하게 한다.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | B1 | D | D1 | 마운팅 홀 H11 | H | L | L1 | L2 | L5 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | 추출력 F N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0776.05010 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 10 | 4,1 | 21,4 | 14,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05015 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 15 | 4,1 | 26,4 | 19,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05020 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 20 | 4,1 | 31,4 | 24,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05025 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 25 | 4,1 | 36,4 | 29,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05030 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 30 | 4,1 | 41,4 | 34,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05035 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 35 | 4,1 | 46,4 | 39,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05040 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 40 | 4,1 | 51,4 | 44,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05050 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 50 | 4,1 | 61,4 | 54,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.05060 | 11,2 | 1,25 | 10 | 5 | 5 | 2,5 | 60 | 4,1 | 71,4 | 64,1 | 8 | 60 |  | | 요청 시 | | K0776.06010 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 27 | 16 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06020 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 20 | 6 | 37 | 26 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06030 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 30 | 6 | 47 | 36 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06035 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 35 | 6 | 52 | 41 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06060 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 60 | 6 | 77 | 66 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06070 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 70 | 6 | 87 | 76 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.06080 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 80 | 6 | 97 | 86 | 12 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08020 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 20 | 6 | 37 | 26 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08030 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 30 | 6 | 47 | 36 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08035 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 35 | 6 | 52 | 41 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08060 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 60 | 6 | 77 | 66 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08070 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 70 | 6 | 87 | 76 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08080 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 80 | 6 | 97 | 86 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08090 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 90 | 6 | 107 | 96 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.08100 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 100 | 6 | 117 | 106 | 21 | 190 |  | | 요청 시 | | K0776.10020 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 45,4 | 29 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10025 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 25 | 9 | 50,4 | 34 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10030 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10035 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10040 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10050 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10060 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10070 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10080 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10090 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.10100 | 25,4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 33 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12030 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 30 | 9 | 55,4 | 39 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12035 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 35 | 9 | 60,4 | 44 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12040 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 40 | 9 | 65,4 | 49 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12050 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 50 | 9 | 75,4 | 59 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12060 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 60 | 9 | 85,4 | 69 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12070 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 70 | 9 | 95,4 | 79 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12080 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 80 | 9 | 105,4 | 89 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12090 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 90 | 9 | 115,4 | 99 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12100 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 100 | 9 | 125,4 | 109 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12110 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 110 | 9 | 135,4 | 119 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | | K0776.12120 | 25,4 | 3 | 24 | 12 | 12 | 6 | 120 | 9 | 145,4 | 129 | 48 | 300 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|