K0365플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 잠금 핀 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립 열가소성 스테인레스 스틸 부픔.표면 마무리:그립: 검정색 스테인레스 스틸 소재.정보:잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한 고정과 연결을 가능하게 함.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724 안전 나선형 케이블 K0367 루프 리테이닝 케이블 K0367 키 링 K0367특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | 마운팅 홀 H11 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0365.2506010 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 10 | 7 | 17,7 | 17 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506015 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 15 | 7 | 17,7 | 22 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506020 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 20 | 7 | 17,7 | 27 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506025 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 25 | 7 | 17,7 | 32 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506030 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 30 | 7 | 17,7 | 37 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506040 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 40 | 7 | 17,7 | 47 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2506050 | 25 | 6 | 6,5 | 14 | 50 | 7 | 17,7 | 57 | 6 | 22 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508015 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 15 | 8 | 17,7 | 23 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508020 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 20 | 8 | 17,7 | 28 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508025 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 25 | 8 | 17,7 | 33 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508030 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 30 | 8 | 17,7 | 38 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508040 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 40 | 8 | 17,7 | 48 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.2508050 | 25 | 8 | 8,75 | 14 | 50 | 8 | 17,7 | 58 | 8 | 38 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310015 | 33 | 10 | 12 | 19 | 15 | 9 | 24 | 24 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310020 | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 24 | 29 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310025 | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 24 | 34 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310030 | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 24 | 39 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310040 | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 24 | 49 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3310050 | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 24 | 59 | 10 | 60 |  |  | 요청 시 | | K0365.3312020 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 20 | 10 | 24 | 30 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0365.3312030 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 30 | 10 | 24 | 40 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0365.3312040 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 40 | 10 | 24 | 50 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | | K0365.3312050 | 33 | 12 | 14,5 | 19 | 50 | 10 | 24 | 60 | 12 | 86 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|