제품 그룹
축방향 잠금 기능 잠금 핀
K0772

축방향 잠금 기능 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.

전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
조립:카운터 피스 치수에서 삽입을 원활하게 하기 위한 치수 X에 유의하십시오.도면 설명:
카운터 파트 Xmin용 챔퍼 x 45°
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0772 축방향 잠금 기능 스틸 잠금 핀 172 kB

도면

축방향 잠금 기능 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2LL1L2L3L5X전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0772.12060101262,1106197,4161,112 요청 시
K0772.12060121262,1126217,4181,112 요청 시
K0772.12060161262,1166257,4221,112 요청 시
K0772.12060201262,1206297,4261,112 요청 시
K0772.16080121682,1126229,4181,122 요청 시
K0772.16080161682,1166269,4221,122 요청 시
K0772.16080201682,1206309,4261,122 요청 시
K0772.16080251682,1256359,4311,122 요청 시
K0772.201001220102,81282411,8201,235 요청 시
K0772.201001620102,81682811,8241,235 요청 시
K0772.201002020102,82083211,8281,235 요청 시
K0772.201002520102,82583711,8331,235 요청 시
K0772.241201624122,81682913,8241,251 요청 시
K0772.241202024122,82083313,8281,251 요청 시
K0772.241202524122,82583813,8331,251 요청 시
K0772.241203024122,83084313,8381,251 요청 시