K1216스테인레스 잠금 핀, 플라스틱 그립 및 자기식 축방향 잠금 포함 |
뒤로 |
|
|
설명재질:그립, 열가소성
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.
NdFeB(네오디움) 자석. 표면 마무리:그립: 검정색 스테인레스 스틸 소재.정보:자기식 축방향 잠금 기능이 있는 잠금 핀은 부품과 공작물을 빠르고 간편하게 고정 및 연결하는데 사용됩니다. 그립에 통합된 마그네트를 통해 축 방향 위치가 고정되고 이로써 잠금 핀이 삽입된 위치를 유지합니다.
매끄러운 표면에 잠금 보어 홀을 수직으로 정렬하면 그립핑력에 긍정적으로 작용합니다.
선택적으로 고정 시스템을 사용하면 잠금 핀이 분실되지 않게 고정할 수 있습니다.
전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.요청 시:기타 핀 길이.액세서리:안전 나선형 케이블 K0367.... 루프 리테이닝 케이블 K0367.... 키 링 K0367.... 볼 체인 K1125....도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | 마운팅 홀 | 전단 강도 더블 엣지 max. kN | 클램핑력 약 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1216.3306015 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306030 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306040 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306050 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306060 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306070 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3306080 | 23 | 33,2 | 6 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 6 | 22 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308015 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 15 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308030 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 30 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308040 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 40 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308050 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 50 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308060 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 60 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308070 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 70 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.3308080 | 23 | 33,2 | 8 | 17,3 | 33 | 26,1 | 80 | 8 | 38 | 43 |  | | 요청 시 | | K1216.4610015 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 15 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610030 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610040 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610050 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610060 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610070 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4610080 | 33 | 45,9 | 10 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 10 | 60 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612030 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 30 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612040 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 40 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612050 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 50 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612060 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 60 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612070 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 70 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | | K1216.4612080 | 33 | 45,9 | 12 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 80 | 12 | 86 | 74 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|