제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

A: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인.
B: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인, 스테인레스 스틸 키 링.
C: 황동 체인, 스프링강 1.4310 링

정보:길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.도면 설명:
1) 동일 부품

타입 A: 볼 체인 싱글형
타입 B: 키 링이 있는 볼 체인
타입 C: 링이 있는 볼 체인
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1125_Datasheet_32352__--ko 223 kB

도면 (전체 요약)

볼 체인

볼 체인, 타입 A, 싱글형

자세한 정보

도면

볼 체인, 타입 A, 싱글형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1본체 재질L

CAD액세서리가격주문
K1125.00X160A싱글황동160 요청 시
K1125.00X320A싱글황동320 요청 시
K1125.00X500A싱글황동500 요청 시
K1125.00X1000A싱글황동1000 요청 시
K1125.01X160A싱글스테인레스 스틸160 요청 시
K1125.01X320A싱글스테인레스 스틸320 요청 시
K1125.01X500A싱글스테인레스 스틸500 요청 시
K1125.01X1000A싱글스테인레스 스틸1000 요청 시

볼 체인, 타입 B, 키 링 있음

자세한 정보

도면

볼 체인, 타입 B, 키 링 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1본체 재질LDD1CAD액세서리가격주문
K1125.015X160B키 링 있음황동160151 요청 시
K1125.019X160B키 링 있음황동160191 요청 시
K1125.023X160B키 링 있음황동160231,2 요청 시
K1125.028X160B키 링 있음황동160281,7 요청 시
K1125.015X320B키 링 있음황동320151 요청 시
K1125.019X320B키 링 있음황동320191 요청 시
K1125.023X320B키 링 있음황동320231,2 요청 시
K1125.028X320B키 링 있음황동320281,7 요청 시
K1125.015X500B키 링 있음황동500151 요청 시
K1125.019X500B키 링 있음황동500191 요청 시
K1125.023X500B키 링 있음황동500231,2 요청 시
K1125.028X500B키 링 있음황동500281,7 요청 시
K1125.015X1000B키 링 있음황동1000151 요청 시
K1125.019X1000B키 링 있음황동1000191 요청 시
K1125.023X1000B키 링 있음황동1000231,2 요청 시
K1125.028X1000B키 링 있음황동1000281,7 요청 시
K1125.115X160B키 링 있음스테인레스 스틸160151 요청 시
K1125.119X160B키 링 있음스테인레스 스틸160191 요청 시
K1125.123X160B키 링 있음스테인레스 스틸160231,2 요청 시
K1125.128X160B키 링 있음스테인레스 스틸160281,7 요청 시
K1125.115X320B키 링 있음스테인레스 스틸320151 요청 시
K1125.119X320B키 링 있음스테인레스 스틸320191 요청 시
K1125.123X320B키 링 있음스테인레스 스틸320231,2 요청 시
K1125.128X320B키 링 있음스테인레스 스틸320281,7 요청 시
K1125.115X500B키 링 있음스테인레스 스틸500151 요청 시
K1125.119X500B키 링 있음스테인레스 스틸500191 요청 시
K1125.123X500B키 링 있음스테인레스 스틸500231,2 요청 시
K1125.128X500B키 링 있음스테인레스 스틸500281,7 요청 시
K1125.115X1000B키 링 있음스테인레스 스틸1000151 요청 시
K1125.119X1000B키 링 있음스테인레스 스틸1000191 요청 시
K1125.123X1000B키 링 있음스테인레스 스틸1000231,2 요청 시
K1125.128X1000B키 링 있음스테인레스 스틸1000281,7 요청 시

볼 체인 타입 C, 링 클램프 포함

자세한 정보

도면

볼 체인 타입 C, 링 클램프 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 재질LDD1

캐드데이터
K1125.09XC황동160/320/500/100091
K1125.12XC황동160/320/500/1000121,2
K1125.14XC황동160/320/500/1000141,6
K1125.16XC황동160/320/500/1000161,6
K1125.20XC황동160/320/500/1000202
K1125.24XC황동160/320/500/1000242
K1125.30XC황동160/320/500/1000302,6
K1125.36XC황동160/320/500/1000362,6