제품 그룹
스틸 카라비너 후크 DIN 5299 블라스팅 처리된 C
K2324

스틸 카라비너 후크 DIN 5299 블라스팅 처리된 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연도금 처리.정보:스틸 카라비너 후크 DIN 5299 C 타입은 최고 수준의 기준을 충족하는 메커니컬 엔지니어링의 중요한 구성 요소입니다. DIN 표준에 따라 제조된 이 제품은 기계 및 기계 관련 산업의 다양한 응용 분야에 적합한 신뢰할 수 있는 연결 솔루션입니다. 스틸 구조로 높은 안정성을 보장하며 특수한 C 타입은 간편하게 취급할 수 있도록 해줍니다. 카라비너 후크는 다양하게 사용할 수 있으며 까다로운 환경 요구 사항을 충족시키는 하중을 제공합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2324 스틸 카라비너 후크 DIN 5299 블라스팅 처리된 C 187 kB

도면

스틸 카라비너 후크 DIN 5299 블라스팅 처리된 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기B

B1DD1D2L지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K2324.040C40x44761144050 요청 시
K2324.050C50x547815550120 요청 시
K2324.060C60x658917660120 요청 시
K2324.070C70x7881019770180 요청 시
K2324.080C80x88101223880230 요청 시
K2324.100C100x101011152910100350 요청 시