설명재질:A: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인.
B: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인, 스테인레스 스틸 키 링.
C: 황동 체인, 스프링강 1.4310 링 정보:길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.도면 설명:1) 동일 부품
타입 A: 볼 체인 싱글형 타입 B: 키 링이 있는 볼 체인 타입 C: 링이 있는 볼 체인 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | 본체 재질 | L | D | D1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1125.00X160 | A | 싱글 | 황동 | 160 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.00X320 | A | 싱글 | 황동 | 320 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.00X500 | A | 싱글 | 황동 | 500 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.00X1000 | A | 싱글 | 황동 | 1000 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.01X160 | A | 싱글 | 스테인레스 스틸 | 160 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.01X320 | A | 싱글 | 스테인레스 스틸 | 320 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.01X500 | A | 싱글 | 스테인레스 스틸 | 500 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.01X1000 | A | 싱글 | 스테인레스 스틸 | 1000 | - | - |  | | 요청 시 | | K1125.015X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.09X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 9 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.09X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 9 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.09X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 9 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.09X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 9 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.12X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.12X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.12X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.12X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 12 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.14X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.14X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.14X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.14X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 14 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.16X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.16X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.16X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.16X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 16 | 1,6 |  | | 요청 시 | | K1125.20X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.20X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.20X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.20X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 20 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.24X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.24X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.24X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.24X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 24 | 2 |  | | 요청 시 | | K1125.30X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 30 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.30X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 30 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.30X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 30 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.30X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 30 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.36X160 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 160 | 36 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.36X320 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 320 | 36 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.36X500 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 500 | 36 | 2,6 |  | | 요청 시 | | K1125.36X1000 | C | 링 클램프 포함 | 황동 | 1000 | 36 | 2,6 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|