제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 혹은 스테인레스 스틸.표면 마무리:경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10

스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0729_D 원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01 105 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1D2D5HH2부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.205경화 스틸D610,59,252,13,16,5 요청 시
K0729.206경화 스틸D7,112112,84,29 요청 시
K0729.208경화 스틸D9,61714,53,55,617 요청 시
K0729.210경화 스틸D122118,54,26,526 요청 시
K0729.212경화 스틸D14,224205838 요청 시
K0729.214경화 스틸D16,52824,85,68,553 요청 시
K0729.216경화 스틸D1930266,29,573 요청 시
K0729.220경화 스틸D23,236317,511,7117 요청 시
K0729.224경화 스틸D2844379,515,2168 요청 시
K0729.230경화 스틸D3556491219,2269 요청 시
K0729.236경화 스틸D4268601523,5394 요청 시
K0729.242경화 스틸D4978701829542 요청 시
K0729.248경화 스틸D5692822235,5714 요청 시
K0729.256경화 스틸D65103922539,7960 요청 시
K0729.264경화 스틸D751201103046,51269 요청 시
K0729.0206스테인레스 스틸D7,112112,84,26 요청 시
K0729.0208스테인레스 스틸D9,61714,53,55,612 요청 시
K0729.0210스테인레스 스틸D122118,54,26,516 요청 시
K0729.0212스테인레스 스틸D14,224205824 요청 시
K0729.0216스테인레스 스틸D1930266,29,545 요청 시
K0729.0220스테인레스 스틸D23,236317,511,771 요청 시
K0729.0224스테인레스 스틸D2844379,515,2105 요청 시
K0729.0230스테인레스 스틸D3556491219,2191 요청 시
K0729.0236스테인레스 스틸D4268601523,5- 요청 시
K0729.0242스테인레스 스틸D4978701829- 요청 시
K0729.0248스테인레스 스틸D5692822235,5- 요청 시