제품 그룹

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

뒤로
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Hygienic DESIGN의 새로운 고정 시스템

HEINRICH KIPP WERK가 위생이 중요시 되는 사용 분야를 위해 새로운 고정 시스템을 개발하였습니다. 모든 부품과 완벽한 조화를 이루는 캐비티 프리 솔루션은 청소가 간편하도록 설계되었으며 Hygienic USIT® 고정 시스템의 대안 솔수션으로 이용할 수 있습니다. EU10/2011 및 FDA CFR21의 지침을 준수합니다.

  • 반경 및 이음부가 경계 없이 이어짐, 고정 시스템에 홈, 버 또는 고르지 않은 헤드 시트가 없음

  • 내부 반경 > 3mm, 평균 거칠기 < 0.8µm

  • pH4~pH14의 세척제와 강알칼리성에 대한 내성

  • 실링 링 구조가 청소에 최적화됨, 가수분해 저항성이 우수하고 온도 범위가 -20~100°C로 확장됨

  • 군청색 실링 링 - 식품 업계에서 이물질 식별을 위해 일반적으로 사용

이 고정 시스템은 KIPP이 자체 개발하였습니다. 나사와 캡 너트의 통일된 디자인은 뛰어난 기능과 시각적인 일관성을 제공합니다. 돔형 헤드 형태는 디자인보호법의 보호를 받고 있습니다. 열가소성 재료 POM으로 제작된 이 실링 링은 나사나 너트에 사전 조립되어 있지만, 별도로 주문하여 교체할 수 있습니다. 나사와 너트는 스테인레스 스틸 1.4404 소재, M4~M16 사이즈로 주문 가능합니다. 고객은 광택 버전과 무광택 버전 중 선택할 수 있습니다.

Hygienic DESIGN 제품 보기: