제품 그룹

나무 옮겨 심기

뒤로
우리의 환경을 위해!
전기톱 대신에 나무 옮겨 심기

지난 해 겨울에 이미 물류 센터의 확장이 시작되었습니다.

물류 홀을 설치할 수 있는 공간의 확보를 위해 인접한 면적을 반듯하게 했을 뿐 아니라, 나무의 보상 영역 역시 찾아야 했습니다. 우리는 이 나무들을 옮겨 심었습니다.

이는 Opitz사의 현대적인 수목굴취이식장비에 의해 가능했습니다.

이미 20년 전부터 그 자리에 있었단 큰 삼나무를
그 뿌리와 함께 바닥에서 뽑아 회사의 연못으로 옮겼습니다.

이러한 방식으로 나무의 정확한 이식을 보장하기 위해 정확한 구멍을 미리 팠습니다.

우리의 연못에는 삼나무 세 그루에 충분한 공간이 있어 나무가 계속 성장할 수 있고 우리의 생존을 위해 필요한 산소를 생산할 수 있습니다.

재미있는 사실: 확장 또는 신축 시에는 항상 HEINRICH KIPP WERK에 삼나무를 심습니다. 삼나무는 소나무과에 속하는 상록수입니다. 수분 허용도가 높아 노아의 방주조차 삼나무로 만들어야 했습니다.