HEINRICH KIPP WERK는 신규 실수로 열리거나 닫히는 것을 방지하기 위한 안전 기능을 갖춘 클램핑 레버를 개발하였습니다. 이를 통해 생산 환경에서 작동 부품의 안전을 보장합니다.
클램핑 레버의 특징 요약:
효율적인 기능성: 사용자는 톱니가 걸리도록 핸들을 눌러야 합니다. – 그리고 나서야 조임상태를 풀거나 조일 수 있습니다. 핸들을 놓으면 스프링에 의해 원래 상태로 돌아갑니다. 시각적 강조: 클램핑 레버의 손잡이는 강화 플라스틱으로 제작되어 검정과 빨강 색상으로 제공됩니다. 표면에 나온 자물쇠 표시는 특수한 메커니즘을 나타냅니다. 다양한 사용 분야:안전 클램핑 레버를 사용하면 고정장치 혹은 공구를 제작할 때 부품을 신속하고 안전하게 고정할 수 있습니다. 간섭 모서리가 없는 폐쇄적인 핸들의 모양 덕분에 새로운 작동 부품은 또한 의료 기기, 스포츠 기기 혹은 재활 기기에 적합합니다.
신규 안전 클램핑 레버는 암나사 혹은 수나사로, M5, M6 및 M8 사이즈 중 선택 가능합니다.
암나사를 포함한 안전 클램핑 레버
숫나사를 포함한 안전 클램핑 레버