제품 그룹

듀로 플라스틱 소재의 튼튼한 작동부품

뒤로
매우 견고하고 열에 강하며 세척이 용이합니다.

듀로 플라스틱 소재의 튼튼한 작동부품

HEINRICH KIPP WERK사는 고객에게 광범위한 듀로플라스틱 소재의 작동부품과 그립 제품을 제공합니다. 이 제품들은 매우 견고하고, 내열성이 높을 뿐만 아니라 고광택 표면으로 인해 세척도 용이합니다. 그렇기 때문에 듀로플라스틱 부품은 설비 및 기계 제작에서 뿐만 아니라 건설 차량, 전기 기기 혹은 의료 기술에서도 그 우수성을 입증합니다.

듀로플라스틱의 주요 특성:

  • 이 플라스틱은 특히 단단하며, 높은 내마모성이 있으며 부하 시에 형태를 유지합니다.
  • 듀로플라스틱 소재의 작동부품은 열에서 거의 확장되지 않고, 최대 150°C까지 온도를 견딜 수 있으며, 금속 버전과 달리 전기 전도성이 없습니다.
  • 우수한 표면 품질은 세척을 용이하게 하며, 소재는 알코올, 그리스, 가솔린과 같은 화학 물질에 대한 내성이 있습니다.
  • 마지막으로 듀로플라스틱의 고광택 표면은 디자인 분야에서도 점차 인기를 끌고 있습니다 – "피아노 래커 룩"은 우아하고 고급스러운 효과가 있습니다.

KIPP 듀로플라스틱 부품의 대표적인 예로는 볼 노브, 보우 그립 혹은 디스크 핸드 휠이 있습니다. KIPP 작동부품은 RoHS를 준수하며; 일부 모델은 DIN 표준에 부응합니다. 이들은 대부분 광택이 나는 검은색이지만, 요청 시 다크 레드와 같은 다른 색상도 공급이 가능합니다.